请输入产品型号或部分型号。
通过在整个供应链中对产品进行个性化识别来改善服务受到了越来越多的关注。该视频解释了如何使用村田超小型RFID标签。
Length :4 : 17
村田提供...
小型且坚固
村田基于其材料发展的历史拥有的知识和技术,在各个行业中都高度依赖。这些陶瓷知识和技术使我们能够提供世界上最小,最坚固的RFID标签之一。
产品阵容覆盖各种应用
村田的RFID标签阵容丰富,涵盖各种应用和产品,包括小型可嵌入标签。通常,在金属上很难读取RFID标签。但是,村田制作所还提供适用于金属应用的RFID标签。
可以在整个供应链中使用数据
由于超小型标签可以嵌入产品内部,因此从生产到售后均可使用。通过写入和读取超小型标签(例如制造信息,单独设置)数据可以在整个供应链中使用。
全球销售网络和技术支持
村田自己的天线/应用工程师具有丰富的无线通信知识,可为项目提供技术支持。村田也拥有全球的销售网络,例如美国、欧洲、中国,可以支持全球范围内的项目实施。
带屏蔽罩的可读性
村田超小型标签体积小,除了一般RFID的特征外,还具有良好的1对1可读性,并能抵抗恶劣环境。
现在更多的行业和应用可以使用RFID,我们为现有方法的挑战提供解决方案。以下是我们客户的应用举例。
利益
产品整个供应链的管理 高效的设置和身份认证
灰色市场控制 品牌保护
高效的计数/识别手术器械 高效的术前准备 优化外科手术器械
防止错误使用 自动设置每个附属物
高效的计数/识别样本 防止拿错样本
有任何关于RFID的问题,请随时联系我们。
Murata offers total RFID solutions including software and hardware.Please check our RFID solution website for the detail.
发送您的查询