murata EnglishChineseJapanese
地区
GlobalNorth AmericaEurope


首页 > 汽车用产品 > 开发
  • 开发
  • 产品
  • 技术
  • 市场价值
  • 各类产品目录

村田汽车电子元件

开发

汽车与未来汽车逐渐为无处不在的信息社会插上翅膀,而我们的技术则是连接汽车和人的纽带。
不断发展的汽车技术并不止步于行驶、转弯、停止等基本性能,而是继续向多样化的领域延伸。不断在无线通信平台技术、高度的安全技术、环保性能等方面取得令人瞩目进步的汽车和社会从将车作为单一代步工具的时代取得了极大的发展。

而在旁支撑这些进步的正是监控汽车内外、传递各类信息的电子元件。从托于指尖都无法察觉的极小元件,到由分子级的材料构成的传感器和各类模块。

我们在这些微小的电子元件上,寄托了汽车的未来和可能性,以及无限的发展空间。村田将凭借拥有的技术和技术情报,为无处不在的信息社会和地球环境,以及更加安全舒适的汽车未来,贡献出自己的全部力量。

汽车无线通信平台

村田信息通信技术,为汽车的无线通信化尽一份力。
村田拥有在信息通信设备市场中长期积累的技术和技术情报。我们凭借陶瓷才有的耐热性和抗振性带来的高可靠性,为移动通信系统的发展贡献力量。汽车的无线通信化将会实现与无线通信和谐融合的汽车导航和安全性能。而它的普及,也包括村田信息通信技术的功劳。

移动网络

采用近距离无线通信标准,用于车内信息通信。村田运用优良的高频材料构成的电子元件和陶瓷多层功能基板技术(LTCC),打造出了世界上最小尺寸的Bluetooth®模块。我们通过小型、高性能的模块提供近距离无线通信所需的各类功能。

Bluetooth®模块

Bluetooth® Module
车内通信用模块以世界上最小的尺寸实现车内的近距离无线通信所需功能。

Bluetooth®Module

敏锐的自律神经

运用MEMS技术的微细加工技术。村田通过采用独创的振荡子结构,实现了低偏差和优良的温度稳定性。在高精度和小型化的同时,借助高可靠性,为汽车导航的高性能化作出贡献。

MEMS陀螺

MEMS Gyroscope
汽车导航用高精度自律行驶用传感器以电极间的静电容量检测向振荡子施加角速度时产生的哥氏力。

MEMS陀螺

Top of page

安全

支持人车安全的村田传感技术。
电子产品的精密控制在汽车的安全系统中不可或缺。以各类传感器为代表的村田电子产品,凭借基于最尖端科技的优越性能以及承受严酷使用条件的高可靠性,为车辆的安全系统提供有力支持。

为车辆装上的电子眼

超声波传感器发出超声波并接收来自障碍物的反射,根据该时间差测出距离。村田的超声波传感器采用独创的构造设计技术,实现高灵敏度、垂直方向更窄的扁平指向性以及余震时间的缩短,从而使稳定的距离检测成为可能。

超声波传感器

Ultrasonic Sensor
停车辅助系统和车辆间距自动控制系统、撞击损害减轻系统等环境检测

超声波传感器

高可靠性的感觉器官

冲击传感器凭借村田独创的陶瓷及其结构,实现了优越的可靠性抗冲击性以及生产效率。一方面通过轮胎的启动检测,为“车胎气压监控系统(TPMS)”节约电量,另一方面则通过检测撞击时的加速度,用作气囊系统的辅助传感器。

冲击传感器(TPMS的节电)

Shock Sensor
用于TPMS的车胎运转检测以及气囊系统(辅助传感器)的冲击加速度检测

冲击传感器(TPMS的节电)

Top of page

环保

村田提供的新一代性能,让汽车与地球环境和谐共存。
环保对于汽车而言是一项重要课题。
村田通过开发和供应充分利用形状袖珍、耐热性佳的陶瓷为原材料的电子元件,致力于二氧化碳排放量的降低和能耗的节约,为电动和混合动力等环保型车型的普及做出贡献。

稳定的持久力

即使在混合动力车(HEV)使用的锂离子二次电池领域,村田的技术也同样值得期待。追溯到材料阶段的材料技术和叠层技术,通过独创的电极材料和平板叠层结构,实现了大功率。能量密度高,内部阻抗小,从而在小型轻量的同时,实现了较高的输入输出。

变频器用陶瓷电容器

Ceramic Capacitor
EV/HEV的变频器平滑用
促进了变频器的小型和轻量化
可在发热体附近使用

锂离子二次电池

锤炼而成的暴发力

即使在混合动力车(HEV)使用的锂离子二次电池领域,村田的技术也同样值得期待。追溯到材料阶段的材料技术和叠层技术,通过独创的电极材料和平板叠层结构,实现了大功率。能量密度高,内部阻抗小,从而在小型轻量的同时,实现了较高的输入输出。

锂离子二次电池

Lithium Ion Secondary Battery
混合动力车用电池
实现了用于车轮驱动的电机用动力电源的 小型化、轻量化以及高输入输出性能。

锂离子二次电池



Top of page