用途:RKE
※可根据需求单独设计形状和电气规格。
[接收用]
- 小型(L11.0×W4.2×H2.8mm)
- 高接收灵敏度(1.7V/μT 同频灵敏度)
- 高 Q(Q=60左右)
- 冲击落体性能良好。
(已通过3.0m30次自由落体试验)
| 接收用天线线圈 |
尺寸(mm) |
电感(mH) |
电阻值(Ω) |
Q值 |
接收灵敏度(V/μT) |
使用温度范围(°C) |
| 11.0×4.2×2.8 |
2.8
(±5%) |
21
(±5%) |
60
(参考値) |
1.7 |
-40 to +85 |
[发送用]
- 小型(门把手内置型:L70×W16×H7mm)
- 高输出(3.0V/1.15App、1.0m场所约5nTrms左右)
- 冲击落体性能良好。
| 发送用天线线圈 |
尺寸(mm) |
电感(μH) |
频率(kHz) |
Q值 |
磁力线密度(nTrms/1m) |
使用温度范围(°C) |
| 70×16×7.0 |
400 to 500 |
125, 134 |
100 to 150 |
5 |
-40 to +85 |
- 适用于Sn-Ag-Cu系等无铅焊接(峰值温度260°C)安装。
- 可支持热冲击(-55 to +85°C)1000次循环。
- 小型、低高度(L3.45×W3.1×H1.4mm)。
※H为最大值,L和W为规格中心值。
| 品名 |
中心频率 (MHz) |
3dB带宽(kHz) |
| SFECF10M7DF00S0-R0 |
10.700 |
fn±145以上 |
| SFECF10M7GF00S0-R0 |
10.700 |
fn±45以上 |
| SFECF10M7FF00S0-R0 |
10.700 |
fn±65以上 |
| SFECF10M7HF00S0-R0 |
10.700 |
fn±25以上 |
- 适用于Sn-Ag-Cu系等无铅焊接(峰值温度260°C)安装。
- 小型、低高度(L4.5×W2.0×H1.0mm)。
※H为最大值,L和W为规格中心值。
| 品名 |
对应IC |
| CDSCB10M7GF123S-R0 |
TA31275FN (TOSHIBA) |
| CDSCB10M7GF107S-R0 |
TA31272FN (TOSHIBA) |
| CDSCB10M7GF112S-R0 |
TK14583V (TOKO) |
※上述为典型实例。可支持除此以外的IC。
- 小型(L3.0×W3.0×H1.15mm)
- 低损失、高衰减。
- 该产品使用SAW传播波之一的BGS波。
(村田独创)
| 品名 |
中心频率(MHz) |
3dB带宽(MHz) |
±5MHz点(dB) |
| MKFCC40M0CD0P00 |
40 |
11.75 |
20以上 |


| 品名 |
用途 |
尺寸(mm) |
| LFB185G78SG |
ETC带通滤波器 |
1608(1.6×0.8×0.7) |
| LFB32315MSC |
RKE用带通滤波器 |
3225(3.2×2.5×1.65) |
| LFB32433MSC |
用途:GPS/VICS/XM Radio/Satellite Radio
- 使用温度系数较小的电介质,温度稳定性较好
(0±5ppm/°C以下)。
- 适用于无铅焊接安装。
- 运用介质陶瓷技术以及铜电极电镀技术、高频滤波设计技术,实现了小型和高性能。
| 系列 |
用途 |
| DFCB21G57/DFCH21G57 |
GPS用带通滤波器 |
| DFCB22G50/DFCH22G50 |
2.5GHz频带VICS用带通滤波器 |
| DFCB22G33/DFCB32G33/DFCL22G33/DFCL32G33 |
XM Radio用带通滤波器
|
| DFCB22G32/DFCB32G32 |
Sirius Radio用带通滤波器 |
| 系列 |
中心频率(MHz) |
工作温度范围(°C) |
尺寸(mm) |
| SAFDC |
312, 315, 433 |
-40 to +85 |
3.0×3.0×1.15 |
- 小型(L3.0×W3.0×H1.15mm)
- 满足窄公差±50ppm(300MHz/400MHz频带)。
品名
|
类型 |
对应频率(MHz)
|
公差(ppm) |
| SARCC315M00CXB0 |
300MHz频带 |
304 to 315 |
150 (150 to 250kHz) |
| SARCC433M92CXB0 |
400MHz频带 |
418 to 479 |
±150/433MHz(±150 to ±1250kHz) |
用途:天线/表面波滤波器等的阻抗匹配、PA等的高频电路扼流用
- 产品针对不同用途涵盖了各种电值感。
- 共振频率高,在高频区可获得高Q值和稳定的电感值。
- 采用低直流阻抗,因而损失较小。适用于高输出、低功耗的设计。
| 系列 |
类型 |
尺寸 |
电感(nH) |
额定电流(mA) |
| LQW04A |
线圈型 |
03015 |
1.1 to 33 |
140 to 990 |
| LQW15A |
0402 |
1.3 to 120 |
110 to 1200 |
| LQW18A |
0603 |
2.2 to 470 |
75 to 1400 |
| LQG15H |
叠层型 |
0402 |
1.0 to 270 |
110 to 300 |
| LQG18H |
0603 |
1.2 to 100 |
300 to 500 |
- 参照Bluetooth® ver1.2标准的模块
[20.5×15.6×2.7mm(typ.)]。
- Power class:对应class 2。
[简介:HFP/HSP/DUN/OPP/A2DP/AVRCP etc, Chip SET:
TOSHIBA]
- 在手机用Bluetooth®模块的销售实绩(2005年)方面,全球市场占有率居第一位。
- 模块中内置RF滤波器、SW等RF电路以及BB功能,
因此不需要客户再进行Bluetooth®设计。
- 村田已加入Bluetooth SIG和MCPC协会。


- 3.3V单一电源驱动,内置整流电路,低消耗电流(无信号输入时)。
- RF模块内置收发放大器、发送输出调整用ATT、ASK变频器、收发切换开关、局部开关、BPF等。
| 品名 |
电源电压(V) |
频率(GHz) |
模块构成 |
尺寸
(mm) |
| RZWJG5G80CMAC00 |
3.3 |
5.8 |
BPF+ANT SW |
Rx |
LNA+MIX |
Local SW |
7.6×6.5×1.5 |
| Tx |
PA+ASK+ATT |