murata EnglishChineseJapanese
地区
GlobalNorth AmericaEurope


首页 > 汽车用产品 > 产品 > 传感器及其他产品
  • 开发
  • 产品
  • 信息
  • 舒适性产品/辅助性产品
  • 动力传动
  • 安全
  • ECU用产品
  • 无线通信用产品
  • 传感器及其他产品
  • 技术
  • 市场价值
  • 各类产品目录

村田汽车电子元件

产品

传感器及其他产品

村田独创的传感器技术,细致深入到材料层面。
陶瓷、电极与单结晶材料。为了发挥其必要性能,村田回到材料层面重新考虑这一问题。借助于传感器元件开发的材料/设计/工艺技术,充分利用各类材料拥有的电气特性,不断开发出独创的直接检测传感器。

传感器

陀螺传感器

用于检测车辆方向和位置的角速度传感器。

  • 高精度。
  • 对周边环境变化的稳定性较好。
  • 小型、低高度的SMD产品,因此设备的设计自由度进一步提升。
  • 振动元件采用MEMS技术,实现了小型化和高性能。
品名 供电电压(Vdc) 检测范围(deg./sec.) 静止时输出(Vdc) 灵敏度(mV/deg./sec.) 温度偏差(deg./sec.) 使用温度范围(°C) 重量(g)
MEV-50A-R 4.75 to 5.25 ±70
2.5 25 6 max. -40 to +85 1.5 max.
旋转角度传感器

角度检测:电机、调谐器等的反馈传感器/角度检测:替代限位开关
切换开关:替代旋转开关/可变电阻:替代低高度、长寿命可变电阻

  • 可自定义输出电压特性。支持电气性有效旋转角度的变更和步进输出。
  • 端子和内部电极不使用银,不会发生银迁移现象。
  • 借助高分散电阻技术、精压/插入成型技术、高精度丝网印刷技术,实现了高精度。
系列 线性度(%)
旋转寿命(周期)
额定电压(V)
SV01A(SMD品)
2 1M 5
SV01L(LEAD品) 2 1M 5
冲击传感器

检测出轮胎的旋转,用于轮胎压力监控系统的节电。同时也是一款用作气囊辅助传感器的加速度传感器,用于检测汽车的碰撞。

  • 共振频率高(39kHz),可在高频区检测加速度。
  • 支持通过回流焊进行表面安装。
品名 主轴倾斜角(deg.) 电荷灵敏度(pC/G)
绝缘阻抗(MΩ) 共振频率(kHz) 静电容量(pC) 使用温度范围( °C) 尺寸
(mm)
PKGS-25TA-R 25 0.205 500以上 39 typ. 240 -40 to +125 4.8×2.3×1.3
敲击信号传感器

用于在汽车发动机产生敲击信号时,检测出该异常振动,并向发动机控制系统发出反馈。

  • 严酷环境条件下使用,设计时重视耐热性和抗应力性。
类型 品名 共振频率(kHz) 静电容量(pF) 电气机械结合系数(%)
非共振型 6CC-10-3R9-1000-1 165 230 20
共振型 7D-25-1600 80 6300 45
超声波传感器

在汽车停车时测量到达后方障碍物的距离。采用扁平指向性,水平方向宽,垂直方向窄。

  • 灵敏度高,余震短。内置温度补偿用电容器,余震的温度特性良好。
  • 振动面设计考究,实现了水平方向和垂直方向的异方向指向性。为防止振动传至传感器背面,实施了独创的减振结构。
系列 结构
使用方法 公称频率(kHz) 灵敏度(dB) 声压(dB) 指向性(°) 尺寸(mm)
MA40MF14 防水型 收发兼用 40 -87以上 103以上 110×50 Ø14
Top of page

传感器相关产品

片状叠层陶瓷电容器

用于倒车声纳、测角声纳等各类超声波传感器的温度补偿。

  • 适用于超声波传感器的温度补偿。
GRM_9E 温度系数 ZLM
特性
-4700+1000/-2500ppm/°C以内(-25°C to +20°C)
-4700+500/-1000ppm/°C以内(+20°C to +85°C)
介质共振器(RESOMICS®)

适用于人体检测用传感器的共振元件。

  • 无负载的Q值较高,因此可获取良好的N/C特性。
  • 借助介质陶瓷技术以及铜电极电镀技术,实现了小型化和高性能。
  • 2.4GHz频带用DRR型:振荡电路的电感
  • 24GHz频带用DRD型:振荡电路的共振元件
类型 材质 介电常数(εr) 尺寸(mm) 共振频率(MHz) 共振波长
DRR型 P系列 21(typ.) 2, 3, 4, 6 1000 to 5000 λ/4
类型 材质 介电常数(εr) Q(=1/tanδ) 共振频率的温度特性 (τf)
DRD型 R系列 30 (typ.) 12,000以上(@10GHz) 0 to 6ppm/°C
Top of page

发声元件

压电声音元件

用于仪表面板/电动滑门警告音、声纳工作音、其他确认音的发声元件。

  • 通过简单的结构实现了小型和低高度。
  • 采用电压驱动型,因此功率仅为电磁声音元件的几十分之一。通过IC直接驱动,可以简化驱动电路。
  • 不使用磁体,因此不产生磁场,可以减轻静噪措施。
  • 除了以往的针型,新增SMD型和编带品,支持自动安装。
  • 主要发声频率支持2kHz以上。
系列 类型 特点
PKLCS 表面安装型 超小型、低高度、自动安装、支持回流焊接
PKM_EPP(H) 针型 通用品,产品系列包括低频(2kHz)对应品和高声压对应品
PKM13EPYH 针型 小型低高度型,支持自动安装
Top of page

静噪元件

铁氧体磁芯

涂层采用了具有防止飞散效果的50μm薄膜涂层。
分割型的板状薄型砂芯可获得防断裂效果。

  • 薄型砂芯相对于以往的薄型平板电缆用磁芯,想比实现了厚度50%、重量20%的轻型和小型化。
  • 涂层磁芯和薄型砂芯均可获得防飞散效果,万一断裂也不会对其他元件造成二次伤害,磁芯自身也可以保持静噪性能。
类型 产品系列 适应频率(MHz)
涂层磁芯 全部产品系列 数10 to 数100
薄型砂芯 芯长10、15、20、22、29mm 数10 to 数100
Top of page

电源相关元件

离子产生元件

作为汽车空调的附加功能,产生离子,用于清新、净化车内空气。

  • 优化了φ70μm的细线和接地电位结构,从而可以在低电位(-2.5kVdc)条件下驱动。
  • 通过防止电流向低电位泄漏,实现了无臭氧(臭氧产生量0.01ppm以下)。
额定电压(kVdc) 离子产生量(个/CC) 臭氧产生量(ppm)
-2.5 500000 0.01以下
DC-DC变频器

适用数字信号处理电路、VICS用电路、DVD驱动装置、HDD驱动装置、调谐电路等汽车导航系统内的所有电路和驱动装置的电源。
另外,对于LCD驱动用电源和背光LED用电源,可支持所有客户定义规格。

  • 采用高效的同步整流电路,同时实现了小型化。
  • 借助村田独创的MV电路,可支持多路输出。
  • 内置AM广播波段和TV波段的的静噪电路。
  • 作为辐射干扰对策,支持金属盒屏蔽。
  • 可回流焊接的SMD形状。


Top of page