首页
>
电容器
村田的电容器是采用我们自己卓越的陶瓷材料制造的、 可以满足从3V以下到数千伏高压的广泛应用需求。基于独特的设计及加工技术、我们可提供各种片状MLCC产品、从0402尺寸的超小型、到用来替代钽电容和电解电容的大电容产品、及低ESL型、高频用产品和排列型产品。简而言之、村田的陶瓷电容器几乎可以满足所有可能的应用需求。我们还提供包括超小型和超薄型在内的各种各样、类型广泛的微调电容器。
PDF产品目录下载
(请确认更新日)
独石陶瓷电容器
Cat# C02C3 (PDF: 2051KB Jul 2006)
独石陶瓷电容器(汽车用)
Cat# C03C (PDF: 1470KB Jan 2009)
独石陶瓷电容器(引线型)
Cat# C49E18 (PDF: 1036MB Aug 2008)
中高压用陶瓷电容器(250V-6.3kV)
Cat# k99c7_L0014 (PDF: 89.1KB Sep 2008)
安全规格认证型/中高压用陶瓷电容器
Cat# C85C (PDF: 1042KB Apr 2007)
安全规格认证型陶瓷电容器
Cat# k99c7_L0015 (PDF: 69.5KB Sep 2008)
高频用单层微型片状电容器
Cat# k99c7_L0395 (PDF: 31.7KB Sep 2008)
陶瓷微调电容器
Cat# T13C1 (PDF: 816KB Mar 2007)
网络电容
Cat# CL0040 (PDF: 60KB Jan 2005)
从2004年9月30日起、村田停止了圆板型陶瓷电容器DD和DV系列产品的生产和订货。
由此给您带来的不便、我们深表歉意。
感谢您一如继往地与村田保持业务联系。
产品搜索引擎
(每两个月进行一次更新)
片状陶瓷电容器搜索
(请选择一个或多个选项)
品名搜索
产品种类搜索
Monolithic Ceramic Capacitors
Monolithic Ceramic Medium Voltage
Monolithic Safety Standard Recognized
High Frequency Single Layer Microchip Capacitors
Monolithic Ceramic Cap.(lead type)
High Voltage Ceramic Cap.(250V-6.3kV)
Safety Standard Recognized Ceramic Cap.
High Voltage Cearmic Cap.(over 10kV)
Ceramic Trimmer Capacitors
替换查询
独石陶瓷电容器
选择指南
*单击查看大图。
陶瓷微调电容器
选择指南
*单击查看大图。
|
网站地图
|
网站更新记录
|
使用条款
|
隐私声明
|