murata EnglishChineseJapanese
地区
GlobalNorth AmericaEurope


首页 > 公司介 绍 > 村田的技术 > 直到作成产品
公司概要
全球网络
村田的技术
不可思议的石块
直到作成产品
更加小型、更加高功能
尖端技术
身边的村田产品
村田的技术体系
村田的市场营销体系
村田的集团经营
新闻发表
Corporate Data
新的电子机器要有新的电子元器件来构成、而新的元器件又是用新的原材料制作的。
材料 成型 烧制 加工 完成
确立了对电子元器 件的特性产生决定性影响的陶瓷材料和电极材料等进行高精度控制的技术。



村田制作所的陶瓷材料多达数百种,如钛酸钡及锆钛酸铅等。这种化学组成自不待言,随着电子元器件的超小型化,粉体材料的粒子大小及形状也变得日益重要。村 田制作所通过吸纳有限要素法、蒙特卡洛法、及分子动力学法等计算科学,目前正在致力于确立纳米单位的粒体控制技术。

α-氧化铝/玻璃界面的 分子动力学模拟试验。计划应用于对陶瓷的烧结、粒成长的控制中。
从厚度1m的陶瓷 薄膜到基于射出成型的复杂形状的滤波器。我们追求“为了功能的形状”。



在薄膜成型中,将加入水和粘合剂成分(浆糊)的陶瓷材料薄薄地涂在薄膜上,在其干燥时,通过压印形成金属糊的电极。这一薄膜的厚度在超小型的独石陶瓷电容 器中达到约1µm。其中,高密度、且均匀分布陶瓷粉体是成型技术的最关键因素。

这是一种成型比纸片还薄 的陶瓷薄膜,并压印成为电极的镍及铜糊的工序。
陶瓷通过烧固改变 其内部的晶体构造,并发挥性能。这是一种控制炉内无法观察到的举动的技术。



陶瓷材料和压印在其上面的电极材料在烧成时所需的温度和氛围并不相同。另外,根据烧成时间和其间的温度推移情况,晶体的成长方法及粒界的成分不尽相同,这 将大大地左右介电率及耐电压等电气特性。科学预测这一情况,并实现最佳的烧成外形,是村田制作所的重要的技术技能之一。

进行烧结的炉也是村田制 作所的自产产品。炉的形状、用于控制的参数、承载成形品的“套”等,所有要素均与元器件的特性息息相关。
经过直至烧成的工 序后,陶瓷便获得了电子功能,然后经过各种加工,成为“电子元器件”。



随着电子机器的多功能化、高功能化,元器件复合化的要求也随之提高。村田制作所通过开发各种功能组件来应对着这些要求。电源、天线、通讯、调谐器、传感器 等在电子机器中担负特定功能的组件产品的提供,也为电路设计的合理化、及减轻与用户元器件贴装有关的负荷做出了贡献。随着以片状独石陶瓷电容器0402尺 寸(0.4mm×0.2mm)为首的电子元器件小型化不断发展,要求具有极其高度的贴装技术。村田制作所通过将从组件商品的生产中培养的技术技能积极提供 给用户及贴装机制造厂商,为提高同行业整体的贴装技术而进行着努力。

加工工序涉及多方面,从 电极的连接、树脂涂层、以及线圈的卷线等比较单纯的工序直到包括电路设计在内的组件的制作等复杂的工序。
完成的产品只有通 过严格的检查、保证其性能之后,才能作为村田制作所的产品供应给用户。



虽然产品的可靠性渗透每一工序,但是在最终阶段,我们将重新进行严密的质量试验。单个元器件的试验自不待言,贴装于电路的状态、电子机器的状态也要进行检 查,以便确认是否出现了所期待的特性。另外,关于防止电磁波干扰的元器件,我们在自己所有的且为同行业中最大规模的电波屏蔽室内进行验证。另外还担负着对 用户提供应用服务的作用。

村田制作所获得了国际质 量管理体系“ISO9001”、美国3大汽车制造厂商的质量体系要求“QS9000”、国际汽车行业个别技术规范 “ISO/TS16949”、欧美的EMC试验所认证。