murata EnglishChineseJapanese
地区
GlobalNorth AmericaEurope


会长、社长致辞
一目了然的村田
以数字看村田
特辑 CSR管理 与利益相关者的经济关系
环境与村田 人与村田 第三方评论
编者的话
Guideline Comparison Sheet
CSR Report
按据点区分的CSR 报告
按据点区分的CSR 报告 Back to the List
台湾村田股份有限公司
据点首页 环境目标与实际成绩 环境数据

No 06年度环境目标 06年度实际成绩 完成度
1 能源消耗量的削减
目标值 : 与04年度相比削减5%
提高冷却塔的效率、安装炉子的保温材料、通过减少普通照明削减7.8%
2 在工序中回收原料,并加以再利用
目标值 : 回收率达到50%
引进小型集尘机,回收以往废弃的不可利用原料,实现了73%的回收率。
※完成度
目标的完成情况以“○”、“×”标记
  标准
完成了目标
× 未能完成目标

Top of page