用途別売上高

用途別売上高 (グラフ)

用途別売上高構成比率 (グラフ)

用途別売上高

各3月期 2013 2014 2015 2016 2017
億円 % 億円 % 億円 % 億円 % 億円 %
AV 472 7.0 446 5.3 500 4.8 476 3.9 462 4.1
通信 3,298 48.6 4,300 51.0 5,626 54.1 7,284 60.4 6,341 56.0
コンピュータ及び
関連機器
1,343 19.8 1,506 17.8 1,717 16.5 1,666 13.8 1,701 15.0
カーエレクトロニクス 1,020 15.0 1,202 14.2 1,443 13.9 1,528 12.7 1,687 14.9
家電・その他 651 9.6 984 11.7 1,114 10.7 1,116 9.2 1,135 10.0
製品売上高計 6,784 100.0 8,436 100.0 10,400 100.0 12,070 100.0 11,326 100.0

注記

  • (注1) 当社推計値に基づいております。
  • (注2) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
  • (注3) 主たる事業たる電子部品及びその他関連製品の用途別売上高を記載しております。