搭載部品

ムラタセイサク君®の離れ技を支える、ムラタの電子部品を紹介します。

車体のわずかな傾きの変化を感じ取るセンサです。セイサク君の不倒停止や超低速走行を可能にしています。

超音波を発信し、物体からの反射波を受け取るまでの時間差で、物体までの距離を測っています。セイサク君はこのセンサで障害物を検知し、衝突を防ぎます。

振動や衝撃を検知するセンサです。PCのハードディスクをはじめ、自動車のエアバッグシステムなどにも使われます。セイサク君は路面の凸凹や段差による車体への衝撃を検知します。

操作信号やセンサで得たデータを無線で送受信するための機能をワンチップにしたものです。

必要な信号だけを取り出して、不要なノイズを除きます。混信や雑音を防ぎ、安定動作に貢献します。

バッテリーやコンセントからのエネルギーを、それぞれの回路に適した電圧に変換して供給します。

マイコンの動作の基準となる信号を作り出します。

電気の充放電を繰り返すことで、マイコンや電源を安定化したり、一定の周波数の信号を取り出すのに幅広く使われます。

無線通信回路や電源回路で、信号や電流を安定化します。

IC、電源回路、バッテリーなどの温度を監視し、過熱や過大電流から回路を保護します。