世界最小! 積層セラミックコンデンサ 1608サイズ 10μF 25V定格品の開発

世界最小! 積層セラミックコンデンサ 1608サイズ 1μF 25V定格品の開発

2010/02/18

株式会社村田製作所

代表取締役社長 村田 恒夫

要旨

株式会社村田製作所はこのたび、積層セラミックコンデンサ10μF、25V定格品では世界最小となる1608サイズの開発に成功しました。従来品より体積比で約60%の小型化に成功しており、さらなるセットの小型化に貢献します。また、同サイズ、同定格電圧、同温度特性の従来品と比較すると静電容量は10倍と、大幅に向上しております。

背景

ノートPCや液晶TV、携帯電話の普及・小型化に伴い、液晶TVのLEDバックライトや携帯電話のディスプレイ用の高定格電圧で小型、高容量の積層セラミックコンデンサのニーズが高まっています。

今回当社は、独自の材料技術によりセラミック原料を微細化・高結晶化して、高い信頼性を確保することにより、10μF、25V定格品では世界最小となる1608サイズの積層セラミックコンデンサを商品化することに成功しました。従来品より体積比で約60%の小型化を実現しております。また、同サイズ、同定格電圧、同温度特性の従来品と比較すると静電容量は10倍と、大幅に向上しております。

当社は今後も、独自のデバイスを提供していくことにより電子機器の小型化に貢献していきたいと思います。

特徴

10μF、25V定格品においては世界最小サイズ

用途

  • ノートPC
  • 液晶TV、LEDバックライト
  • 携帯端末のディスプレイ

など

品番

GRM188R61E106M

電気的性能

静電容量: 10μF、定格電圧: 25V、使用温度範囲: -55℃~85℃、温度特性: X5R特性 (静電容量変化率=±15%以内)

外形寸法図

External Size

1608サイズ: L=1.6±0.2、W=0.8±0.2、T=0.8±0.2 (単位: mm)

生産体制

2010年4月より生産開始

サンプル価格

20円/個


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp