世界最小! 積層セラミックコンデンサ 1005サイズ 10μF 6.3V定格品の商品化

世界最小! 積層セラミックコンデンサ 1005サイズ 10μF 6.3V定格品の商品化

2010/05/10

株式会社村田製作所

代表取締役社長 村田 恒夫

要旨

株式会社村田製作所はこのたび、静電容量10μF、定格電圧6.3Vの積層セラミックコンデンサとしては世界最小となる1005サイズの商品化に成功しました。従来の4V定格品よりも高い電圧ラインでの使用が可能であり、汎用性の向上とともに実装面積の確保や機器の小型薄型化に貢献します。

背景

携帯電話などのモバイル機器の高機能化に伴う部品単量の増加や、機器の小型薄型化による部品実装面積の減少により、積層セラミックコンデンサに対する小型大容量化のニーズが益々高まっています。当社は既に4V定格品を商品化しておりますが、今回さらに高い電圧ラインに対応するため、当社の材料技術により6.3V品を商品化しました。

特徴

  • 従来品1608サイズ10μF 6.3V と比較して、実装面積比60%減、体積比75%減が可能です。
  • 従来品1005サイズ4.7μF 6.3Vと比較して、2倍の容量 (公称静電容量値) の取得に成功しました。
  • 従来品1005サイズ10μF 4V品から定格電圧がアップしたことにより、より幅広い回路電圧に使用可能となります。携帯電話の電源ライン2次側デカップリングコンデンサとして最適です。

用途

携帯電話、小型モバイル機器など。
携帯電話の電源ライン2次側デカップリングコンデンサに最適。

品番

GRM155R60J106M

電気的性能

公称静電容量 10μF
定格電圧 6.3VDC
使用温度範囲 -55℃~+85℃
温度特性 X5R特性 (静電容量変化率=±15%以内)
詳細仕様はお問い合わせください。

外形寸法図

外形寸法図

1005サイズ: L=1.0±0.2、W=0.5±0.2、T=0.5±0.2 (単位: mm)

生産体制

量産中

サンプル価格

20円/個


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp