世界最小! 積層セラミックコンデンサ2012 (2.0×1.25mm) サイズ22µF 25V定格品の商品化

世界最小! 積層セラミックコンデンサ2012 (2.0×1.25mm) サイズ22µF 25V定格品の商品化

2010/09/24

株式会社村田製作所

代表取締役社長 村田 恒夫

要旨

株式会社村田製作所はこのたび、静電容量22µF、定格電圧25Vの積層セラミックコンデンサとしては世界最小となる2012サイズ(2.0×1.25mm)を商品化いたしました。

背景および特長

LEDバックライトの普及拡大などを背景に、高定格電圧においても小型、大容量の積層セラミックコンデンサのニーズが高まっています。

当社は、独自の材料技術でセラミック原料を微細化・高結晶化し、従来の約2倍の静電容量 (従来の最大静電容量は10µF) 、実装面積で約50%の小型化 (従来の最小サイズは3216) を実現。実装スペースの削減や、低背化に貢献します。

用途

ノートブックPCや液晶TVのパネル、LEDバックライト向けなど

品番

GRM21BR61E226ME44

電気的性能

静電容量: 22µF
定格電圧: 25VDC
使用温度範囲: -55℃~85℃
温度特性: X5R特性(静電容量変化率;±15%以内)

詳細仕様はお問い合わせください。

外形寸法図

外形寸法図

2012サイズ: L=2.0±0.2、W=1.25±0.2、T=1.25±0.2 (単位: mm)

生産体制

2010年10月から量産開始

サンプル価格

40円/個


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp