世界初0201Mサイズ静電容量100pFの温度補償用チップ積層セラミックコンデンサを商品化

2017/02/21

株式会社村田製作所
代表取締役社長 村田 恒夫

要旨

株式会社村田製作所は、世界初となる0201Mサイズ(0.25×0.125mm)、C0G特性、定格電圧25Vdc、静電容量100pFの温度補償用チップ積層セラミックコンデンサを商品化しました。主に携帯端末や無線通信モジュールなどへの採用を目指します。本商品は、福井村田製作所で2017年2月から量産開始しています。

補足

温度補償用チップ積層セラミックコンデンサは、温度変化による静電容量の変化率が小さく、フィルタや高周波回路のマッチングなどに使われます。無線通信機器においては、マルチバンド/マルチモード対応や端末の多機能化に伴い、部品の小型化・高密度化が求められています。本商品は、温度補償用チップ積層セラミックコンデンサの11pF~100pFを従来の最小0402Mサイズ(0.4×0.2mm)から0201Mサイズに小型化することで、回路設計の小型化・高密度化に貢献します。

電気的性能

温度特性: C0G
定格電圧: 25Vdc
公称静電容量: 11pF~100pF
静電容量許容差: J(±5%)、G(±2%)
使用温度範囲: -55℃~125℃

寸法

0201Mサイズ
L: 0.25 ±0.013mm
W: 0.125 ±0.013mm
T: 0.125 ±0.013mm

ムラタについて

株式会社村田製作所は、ファンクショナルセラミックスをベースとした電子デバイスの研究開発・生産・販売を行っており、材料から製品までの一貫生産体制を構築しています。またムラタ製品の90%以上は海外で販売されており、国内外にグローバル会社を展開しております。