世界最小! UHF帯RFIDアンテナレスタグLXMSシリーズの商品化

世界最小! UHF帯RFIDアンテナレスタグLXMSシリーズの商品化

2010/04/22

株式会社村田製作所

代表取締役社長 村田 恒夫

要旨

株式会社村田製作所は、世界最小のUHF帯のRFID※1アンテナレスタグLXMSシリーズを商品化しました。当製品はマジックストラップ®※2のラインナップの一つであり、3.2×1.6×0.55mmと1.6×1.0×0.27mmの2種類の製品を商品化しております。

当製品は、アンテナを搭載しないため、RFIDの利用に要するスペースを約1/50に削減でき、アンテナ設計が不要となるため、取り扱いが飛躍的に容易になります。また、当製品はUHF帯RFIDのGen2 (EPCglobal Class1 Generation2※3) 仕様に準拠しており、高精度な通信が可能です。

背景

RFIDは情報を記録するタグとは別にアンテナが必要となるため、小型化には限界がありました。そこで当社は、多層基板の設計などで培った回路設計技術を生かして、電波の放射が可能な受動回路を設計、内蔵することにより、アンテナなしで通信が可能な、世界最小UHF帯RFIDアンテナレスタグLXMSシリーズを商品化しました。

LXMSシリーズは3.2×1.6×0.55mmと1.6×1.0×0.27mmの2種類をラインナップしており、これはアンテナを含めた従来のRFIDタグと比較して、50分の1のサイズとなります。これにより、これまで大きさが課題となってRFIDの搭載が難しかった個品管理などへの利用が可能となります。

また、当製品はUHF帯RFIDの Gen2仕様に準拠しているため、高精度の読み取りや、情報のパスワード保護が可能です。さらに、金属やPCB基板など、色々な素材のデバイスにとりつけることができるほか、高温、高湿度、化学物質雰囲気などの悪条件に対しても高い抵抗性をもっています。さらにUHF帯のリーダーライターを用いることにより、タグに記録された情報の追記、変更を容易に行うことができ、リール納品も可能なため、実装機での取り扱いも容易となります。

当製品の商品化により、識別、追跡、情報蓄積の目的で容易に耐久消費財にタグ付けすることが可能となりました。当社は今後もRFID関連製品を商品化し、RFIDの普及と便利な世の中の実現に貢献していきます。

用語説明

※1 RFID Radio Frequency Identification (電波による個体識別) の略。ID情報を埋め込んだタグから、電磁界や電波などを用いた近距離無線通信によって情報をやりとりするものです。この技術を用いれば、小さな部品に情報を詰め込み、それを離れたところから読み取ることが可能となります。バーコードと比較して、読み取り範囲が広い、一度に複数のタグを読み取り可能、情報の変更が可能などの特長があり、流通での在庫管理や、工程での仕掛かり製品の管理などへの利用が始まっています。
※2 マジックストラップ® 当社が2008年に商品化したRFID用タグでUHF帯を利用しております。他にも、絶縁性接着剤での貼り付けが可能であり、高い長期信頼性や、リフロー炉利用可能などの特長を有しています。
詳細はこちらをご参照ください。
※3 EPCglobal Class1 Generation2 第2世代RFID。標準化団体EPCglobalにより標準化されており、第1世代と比較して読み取り精度が飛躍的に向上しています。

特徴

  • 世界最小のアンテナレスUHF帯RFIDタグ
  • アンテナを含めたタグと比較して1/50のサイズダウンを実現
  • アンテナ設計が不要なため、取り扱いが容易
  • UHF帯RFID EPCglobal Class1 Generation2準拠
  • 金属、PCB基板など、多くのデバイスにとりつけ可能
  • 高温、高湿度、化学物質雰囲気などの悪条件に対して高抵抗
  • リール納品可能
  • はんだ対応可能

用途

製品管理など

品番

LXMSシリーズ

特性図

リーダー出力と読み取り距離の関係

リーダー出力と読み取り距離の関係

主な性能

  • 読み取り距離 3-7mm
  • ユーザーメモリ 512bit

外形寸法図

外形寸法図


生産体制

2010年4月より生産開始

サンプル価格

50円


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp