世界最薄型の圧電スピーカ 防水対応品の量産開始について—VSLBG2216Eシリーズ—

世界最薄型の圧電スピーカ 防水対応品の量産開始について—VSLBG2216Eシリーズ—

2011/12/12

株式会社村田製作所
代表取締役社長 村田 恒夫

この製品は生産中止品です。
詳細はこちらをご覧ください。
Mass-production of the World's Thinnest Type Waterproof Piezoelectric Speaker Launched—VSLBG2216E Series—

当該情報は発表日現在の情報です。予告なしに 変更する可能性があります。

要旨

株式会社村田製作所は、音響特性を改善した世界最薄型圧電スピーカの防水対応品を開発し、量産を開始しました。

背景

近年、スマートフォンの普及により、携帯電話は通話を行うためだけの機器ではなく、インターネット接続を前提とした情報処理端末へと変化しています。その結果、端末の消費電力は増加し、ユーザーの使用時間も延びており、携帯電話の連続使用の長時間化が端末メーカーにとって重要な課題の一つとなっています。携帯電話各社では、搭載するバッテリーを大型化することで長時間の使用を実現しており、今まで以上に携帯電話に使用される部品は小型・薄型であることが求められています。

当社はこれまでも超薄型 (0.9mm) 圧電スピーカをラインアップすることで多くのセットに採用頂いており、2011年6月には音響特性を改善した圧電スピーカ「VSLBP2115Eシリーズ」の量産を開始しました。超薄型形状は、セットのデザイン自由度を高めることに寄与します。

一方、日本国内で発売される2011年秋冬モデルの携帯電話は46機種中35機種が防水対応となる予定であり、携帯電話の防水対応はスマートフォンも含め、標準機能となりつつあります。
そこでこのたび、特性改善スピーカ「VSLBP2115Eシリーズ」の一部設計を見直すことで防水対応を可能にし、防水対応圧電スピーカ「VSLBG2216Eシリーズ」として量産を開始いたしました。
当社の防水対応スピーカは、従来のような防水シート無しで、IPX7*等級の防水性能を実現しています。これにより、防水シートとそれを実装するためのコストを軽減することに加え、放音孔を塞いでいるシートを取り除くことで、良質な音楽再生が可能になります。

用語説明

*IPX7: JIS/IECで定められた防水保護等級を表し、「一時的な潜水に対する防水性能」を示す。具体的にはJIS C 0920 (IEC 60529) でこの規格は定められている

特徴

  1. 厚み0.9mmの超薄型形状による設計自由度への貢献
  2. 防水シートなしでのIPX7等級の防水性能を実現
    • 防水シート分の材料コストの削減が可能
    • 防水シートの実装コストの削減が可能
    • 防水シートによる音響劣化がない
  3. 磁石を使用していないため、砂鉄による故障や、磁気センサなどへの電磁影響がない
  4. 従来の防水対応スピーカ (VSLBG1914Eシリーズ) と比較して一次共振周波数の低周波数化を実現

用途

携帯電話、タブレットPC、MID、電子書籍、携帯音楽プレーヤー、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、ICレコーダ、などのモバイル機器

品番

VSLBG2216E1100-T0

特性図

音圧-周波数特性 (VSLBG2216E1100-T0/代表特性)

Sound Pressure Level vs. Frequency Characteristics (VSLBG2216E1100-T0 typical characteristics)

測定条件

測定筺体: 当社標準筺体 (背面容積: 1.0cc)
測定距離: 100mm
入力電圧: 5Vrms正弦波入力

電気的性能

出力音圧レベル: 93.5±3.0dB
(1.0k,1.25k,1.5k,2.0kHzの4点平均、5Vrms正弦波入力時、100mmにて)
共振周波数: 1150Hz±20% (5.0Vrms, 正弦波入力時)
静電容量: 1.5µF±30%(0.1Vrms, 120Hzにて)

外形寸法

External Size

生産体制

2011年11月より量産 (100万個/月)

サンプル価格

250円/個

圧電スピーカについて

今回商品化した製品以外にも、当社は圧電スピーカとして下記の標準品をラインアップしています。

  • VSLBP1913E1400-T1 (小型、ケースタイプ)
  • VSLBF1913E1400-T1 (小型、ケースレスタイプ)
  • VSLBG1914E1400-T0 (小型、防水タイプ)
  • VSLBP2115E1100-T1 (高音響特性、ケースタイプ)

ラインアップ詳細については、こちらをご参照ください。


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp