1934 |
CISPR (国際無線障害特別委員会) 設立
FCC (連邦通信委員会) 設立 (米)
|
1973 |
CENELEC (欧州電気標準化委員会) 設立
|
1977 |
CISPR Pub.16「無線妨害測定装置および測定法に関する規格」発行
|
1979 |
FCC Part15 Subpart J「無線周波装置/コンピュータ機器」発行
- 米国でデジタル機器のノイズ規制が始まる
|
1985 |
VCCI (情報処理装置等電波障害自主規制協議会) 設立 (日)
- 日本で情報技術装置のノイズ規制が始まる
CISPR Pub.22「情報技術装置の無線妨害特性の限度値および測定法」発行
- 情報技術装置のノイズに関する国際規格が成立
|
1989 |
89/336/EEC「EMC指令」公布 (欧)
FCC Part15 Subpart B「無線周波装置/非意図的放射器」発行 (Subpart Jの改訂)
|
1996 |
EMC指令発効
- 欧州でノイズ規制が始まる
CISPR Pub.16を改定し無線妨害およびイミュニティの測定法を追加
|
1997 |
CISPR Pub.24「情報技術装置のイミュニティ特性の限度値および測定法」発行
CISPR Pub.22「情報技術装置の無線妨害特性の限度値および測定法」改訂3版発行
|
1998 |
CISPR Pub.16を改定し無線妨害およびイミュニティの測定装置を追加
|
2005 |
情報技術装置用CISPR規格CISPR22の規制周波数の拡大 (1GHz → 6GHz)
CISPR22に通信線ポートの規制を追加
|
2006 |
イミュニティ規格 IEC61000-4-3
放射イミュニティ周波数の拡大 (2GHz → 2.7GHz)
|
2008 |
車両、小型船舶などの搭載機器用CISPR規格CISPR25の規制周波数の拡大 (1GHz → 2.5GHz)
|
2010 |
ワイヤレス給電用規格 Qi規格制定
|
2011 |
VCCIの規制周波数拡大 (1GHz → 6GHz)
|
2012
|
マルチメディア機器および受信機用CISPR規格CISPR32の規格化
|
2013
|
家庭用電気機器および照明装置用CISPR規格CISPR15にLED照明を追加
|