自動車

パワートレイン/セーフティ, HEV/PHEV/EV, インフォメーション/コンフォート/アクセサリ, バイク/電動バイクに対する、村田製作所のソリューションや製品のアプリケーションガイドをご覧いただけます。



Murata Icon X 関連動画

車載品質対応SCA3300シリーズのご紹介
SCA3300の特徴や用途を説明しています。
SCA3300は過酷な環境で高安定性を求められる用途に貢献します。
 ClicK here for details of SCA3300 Accelerometers
ワイヤレス給電/異物検知用途へ
のご提案

PTCサーミスタ(ポジスタ®)を用いれば、給電の際に金属の異物によって生じる異常発熱を、シンプルな回路で検知できます。
製品に関しての詳細はこちら >

PTCサーミスタ 詳細情報ページへ
超音波センサ 基本動作説明
(距離測定編)
超音波センサで距離を測定するときのデモ動画です。
超音波センサの出力波形や距離測定の方法を説明しています。
製品に関しての詳細はこちら >

空中超音波センサ詳細情報ページへ

sample request

無償アプリケーションサンプルキット(自動車用)リクエスト

  • xEV  Applications(サンプルキット)
  • 48V Mild Hybrid system(サンプルキット)
  • ADAS applications(サンプルキット)