テレビ

TV
テレビ(TV)は周辺機器やネットとのシームレスな接続、クラウド・通信サービスとの融合などのスマート化に加え、4Kのような高画質化により、更に魅力が高まっています。ムラタは、高速画像処理を支える各種コンデンサやノイズ対策部品を始めとし、コネクティビティを高める無線通信モジュールなどにより、テレビ市場に貢献します。

SubTitleIconNo01 チューナ

SubTitleIconNo02 信号処理

SubTitleIconNo03 ディスプレイパネル

SubTitleIconNo04 音声回路

SubTitleIconNo05 HDD/DVD/BD

SubTitleIconNo06 インターフェース

SubTitleIconNo07 制御回路

SubTitleIconNo08 リモコン/コネクティビティ

SubTitleIconNo09 DC-DCコンバータ

SubTitleIconNo10 電源

Murata Icon X 汎用品

積層セラミックコンデンサ

樹脂外部電極セラミックコンデンサ

導電性高分子アルミ電解コンデンサ

チップインダクタ(チップコイル)

チップインダクタ(チップコイル)

チップフェライトビーズ

3端子コンデンサ

貫通型チップEMIフィルタ

すべて見る

チップコモンモードチョークコイル

電波吸収シート

フェライトコア

薄型サンドコア

NOTE

  • HDMIは、HDMI LICENSING L.L.Cの登録商標または商標です。
  • Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標または商標です。
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。
  • TransferJetは、ソニー株式会社の登録商標または商標です。
  • ヘルプ