タブレット端末

Tablet
インターネットやクラウドサービスの普及にともない、手軽に持ち運べて簡単につながるタブレット端末(Tablet Terminators)が近年急速に普及しています。最近では2台目のPCとしてだけではなく、法人や教育用途への展開に期待されています。 ムラタは電子部品の小型・薄型化技術、高密度実装技術、センシング技術などでタブレット端末の高性能化、高機能化に対応し、機器の安全性を確保する熱対策部品をはじめ、低消費電力のコネクティビティを提供する無線通信モジュール、快適な操作性を実現するセンサなど、新時代のコンピューティングに貢献します。

SubTitleIconNo01 CPU/チップセット

SubTitleIconNo02 DDRメモリ

SubTitleIconNo03 ディスプレイパネル

SubTitleIconNo04 LVDS/eDP

SubTitleIconNo05 HDD/SSD

SubTitleIconNo06 USB3.0/USB2.0

SubTitleIconNo07 HDMI®/DisplayPort

SubTitleIconNo08 コネクティビティ

SubTitleIconNo09 NFC

SubTitleIconNo10 DC-DCコンバータ

SubTitleIconNo11 電池パック

SubTitleIconNo12 電源

SubTitleIconNo13 クロックデバイス

SubTitleIconNo14 HMI/アクチュエータ/スピーカー

Murata Icon X 汎用品

積層セラミックコンデンサ

樹脂外部電極セラミックコンデンサ

導電性高分子アルミ電解コンデンサ

チップインダクタ(チップコイル)

チップインダクタ(チップコイル)

チップフェライトビーズ

3端子コンデンサ

貫通型チップEMIフィルタ

すべて見る

チップコモンモードチョークコイル

電波吸収シート

フェライトコア

薄型サンドコア

NOTE

  • HDMIは、HDMI LICENSING L.L.Cの登録商標または商標です。
  • Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標または商標です。
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。
  • TransferJetは、ソニー株式会社の登録商標または商標です。
  • ヘルプ