電気二重層キャパシタ

機器の小型化が進展すると課題になるのが、電源の性能。
その課題に解を提供するムラタの新しい、業界最高水準のハイパワーデバイスです。

製品概要

ムラタの電気二重層キャパシタ (EDLC: Electrical Double Layer Capacitor) は、小型かつ世界最薄サイズのパッケージを特長としています。更に、従来のEDLCに比べて高いパワー密度を備え、大きなエネルギーを効率的かつ急速に入出力することができます。主に出力に制約があるバッテリーや小型電源を使用した機器において、小型化、効率化、高機能化 (LED Flashなどの高出力の機能) など様々なメリットを提供することが可能です。
電気二重層キャパシタ