生産品目

セラミックフィルタ

セラミックフィルタ
セラミックフィルタ

製品概要

セラミックフィルタは電子機器の中で必要な電気信号と不要な電気信号をより分ける働きをしています。テレビやラジオでチャンネルを選択するとその局の放送だけが映ったり・聞こえるのは、このフィルタの機能を利用しているのです。

※フィルタとは、一般的に不必要なものを取り除き、必要なものだけを通過 (抜き取る) させるものの総称です。
例: たばこのフィルタやエアコンのフィルタ

用途

セラミックフィルタは、テレビやAM/FMラジオ、自動車のキーレスエントリーなどに使用されています。

セラミック発振子

セラミック発振子
セラミック発振子

製品概要

人の心臓が規則正しく鼓動を打つように、IC (集積回路) も規則正しい信号の波 (クロック信号) が無いと動作しません。このクロック信号を作るための製品が発振子と呼ばれる電子部品です。ハクイ村田では、KHz帯の発振子と電子機器の小型薄型化に対応する面実装タイプのMHz帯の発振子を生産しています。

用途

セラミック発振子は携帯電話、自動車、家電製品などの電子機器に使用され、ICを動作させるのに必要不可欠な電子部品です。

例: エアコン、TV、電子炊飯器等の自動コントロール製品 等

圧電ブザー

圧電ブザー
圧電ブザー

製品概要

人の耳で聞く事が出来る音の周波数 (可聴周波数帯域) は、一般的に20Hz~20KHzと言われています (1KHz=1,000Hz) 。その中でも2KHz~4KHz付近の音を最も効率よく聞き取る事が出来る為に、警報やアラームに用いられる発音部品はこの周波数範囲を使用しています。
圧電ブザーは圧電セラミックス自体の変形を利用して、人に聞き取れる音を発生させる電子部品です。

用途

圧電ブザーは家電や自動車、警報機等の音を出す電子機器の部品として使用されています。

例: 電子レンジ、シートベルト警告、火災警報器、防犯ブザー 等

赤外線センサ

赤外線センサ
赤外線センサ

製品概要

全ての物体は赤外線という波を放射しています。
赤外線センサは、人体から放射される赤外線を検知し、温度変化により電気を発生させる機能 (焦電効果) により、温度検出する電子機器に使用されている電子部品です。

用途

赤外線センサは、直接触れなくても物体の表面温度変化を感じ取ることができるので、人の動きをとらえることができます。
主にセキュリティー分野で多く使われてきましたが、最近では人がいなくなったら自動的に電源をオフにする用途で省エネを考慮した電子機器に活用されています。

例: 家電 (エアコン、TV等) 、照明スイッチ、自動トイレ (フタの自動開閉) 等

超音波センサ

超音波センサ
超音波センサ

製品概要

超音波センサとは、圧電効果を利用して超音波を発生させたり、また超音波を受信して電気信号に変化させるセンサです。

※超音波とは人の耳に聞こえない高い周波数 (20kHz以上) の音波のことです。

用途

主な用途として超音波を利用した距離計があります。超音波を発生させてから、超音波が障害物に反射して戻ってくるまでの時間を測定し、時間に比例した距離 (センサ-障害物間) を計測するシステムです。

例: 自動車のバックソナー、コーナーセンサ 等

AMRセンサ

AMRセンサ
AMRセンサ

製品概要

AMRセンサは、磁界を受けた際に抵抗値が変動する性質をもつ磁気抵抗素子と、抵抗値の変動を出力信号に変換する周辺回路をまとめて樹脂封止し、様々な回路に実装・組み込みできるようにしたセンサです。
センサ周辺の磁界の変動に応じて、各種信号を出力することができます。
また、当センサを複数個基板実装した、モジュールタイプも供給可能です。

用途

対象物に取り付けた磁石の磁界の変動から、対象物の動作や状態を非接触でとらえることが可能です。開閉検知や回転検知用途で利用されます。

例:冷蔵庫のドアやノートPCの開閉検知、電力・ガスメータの回転 (不正) 検知