Bluetooth&モジュール

Bluetooth®モジュール

SubTitleIconInnovation 携帯電話とワイヤレスヘッドセットは、どうやってつながっているの?Bluetooth®モジュールが音声データを無線でやりとりしています

Bluetooth®モジュール

Bluetooth®モジュールとは?

「Bluetooth®」と呼ばれる通信規格に対応した無線データ通信モジュールのことです。Bluetooth®とは短距離無線伝送技術の一つで、通信規格を統一することによりどんな機器でも簡単に相互接続できます。音声・文字・画像など比較的容量の小さなデータ通信に利用されています。ワイヤレスのヘッドホンを耳につけ、携帯電話を持たずに通話のできるヘッドセットが、アメリカやヨーロッパで高い人気を集めています。

技術と市場

小松村田製作所は、世界最小クラスのBluetooth®モジュールを製造し、欧米で高いシェアを獲得しています。携帯端末市場が求める更なるサイズ小型化の要求に応えるため、革新的な工法によるモジュールを今まさに世に出そうとしています。小型・省電力でデータを送受信できるBluetooth®&モジュールは日本でもこれから広く普及する見込みで、注目の市場と言えます。