デジタルパネルメータ

DMSシリーズパネルメータは出荷時校正を行っており、 電源と信号を接続すれば簡単に電圧計測が行えます。標準品のDC電圧モニタのほかにAC電圧/周波数モニタや 4-20mA電流ループモニタなどもあります。
またDMS-EBシリーズボードと組み合わせれば電流計測、交流RMSモニタ、温度モニタなどを簡単に実現することができます。
DMSシリーズには明るいLED表示器モデルと低消費電力のLCD表示器モデルがあり、いずれもコンパクトなサイズで 耐環境性に優れた密封型ケースに収められています。

セレクション

製品のご使用に際して