製品情報

高耐熱フィルムコンデンサ

125℃で連続使用が可能な高耐熱フィルムコンデンサ

概要紹介

フィルムコンデンサとは、プラスチックフィルムを誘電体に用いたコンデンサであり、周波数・温度特性が良好、DCバイアスがない、高い絶縁抵抗といった特徴を有しています。

現在、汎用的に使用されているフィルムコンデンサは、105℃までの保証が一般的でした。当社は、このたび高耐熱フィルムを用いた125℃にて連続使用が可能な高耐熱フィルムコンデンサを開発しました。

また、FHシリーズに使用される高耐熱フィルムは高誘電率であるため、従来のPPフィルムコンデンサと比較し小型化を実現することができることも特徴の一つです。

用途

高耐熱,安全性が求められるハイブリッド車、電気自動車向け平滑コンデンサ

  • モーター駆動用インバータ
  • コンバータ etc.

開発品の特徴

基本仕様

項目 仕様
定格静電容量 3µF ~ 20µF
定格電圧 500Vdc, 850Vdc
高温負荷 125°C / 定格電圧 / 1000h
耐湿負荷 85°C / 85%RH / 定格電圧 / 1000h
耐熱衝撃 −40°C ⇔ 125°C / 1000cycles

形状・寸法

<形状>

<寸法>

500V品

品番 静電容量 寸法
W H T P L d
FHA50Y206KS 20µF 33.0 ± 0.5 37.0 ± 0.5 18.0 ± 0.5 30.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA50Y156KS 15µF 33.0 ± 0.5 35.5 ± 0.5 14.5 ± 0.5 30.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA50Y106KS 10µF 33.0 ± 0.5 35.5 ± 0.5 14.5 ± 0.5 30.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA50Y405KS 4µF 23.0 ± 0.5 26.5 ± 0.5 12.7 ± 0.5 20.0 ± 1.0 28.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05

850V品

品番 静電容量 寸法
W H T P L d
FHA85Y206KS 20µF 33.0 ± 0.5 41.0 ± 0.5 23.0 ± 0.5 30.0 ± 1.0 25.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA85Y156KS 15µF 33.0 ± 0.5 37.0 ± 0.5 18.0 ± 0.5 30.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA85Y106KS 10µF 33.0 ± 0.5 35.5 ± 0.5 14.5 ± 0.5 30.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA85Y305KS 3µF 23.0 ± 0.5 26.5 ± 0.5 12.7 ± 0.5 20.0 ± 1.0 28.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05