生産品目

What is LTCC 低温焼成セラミックス

私たちは低温焼成セラミックス ( LTCC ) 材料を用いて、LTCC多層セラミックス製品を生産しています。製品は車載電子回路の高信頼回路基板や携帯小型機器の電子部品として使用されています。
LTCC多層セラミックス基板はガラス材料に骨材となるアルミナを加えた材料をシートにし、その上に電子回路のパターンを形成して多層化します。そして約900℃で焼成してLTCC多層セラミックス基板を形成します。
私たちのLTCCシステムは、鉛などの有害物質を含まない環境に優しいシステムです。劣悪な環境下で高い信頼性を求められるカーエレクトロニクス用や、携帯電話をはじめとする小型通信機器用の高精度素子を内層した小型素子基板としてご利用頂いています。

LTCC模式図