生産品目

当社では、スマートフォンやタブレットパソコンなど通信機能を有するさまざまな機器に使用される高周波対応の多極コネクタを生産しています。
ここでは、製造している高周波対応多極コネクタの概要、用途についてご紹介します。

高周波対応多極コネクタ

製品概要

コネクタは、電気信号や電力を伝えるためのラインをつなぐものですが、その形状や用途によってさまざまな種類があります。一番身近なものとしては、家庭用電源のコンセントとプラグ、オーディオやビデオの接続ケーブル、コンピュータとプリンターを接続する多ピンのコネクタなどがあげられます。
当社で生産しているコネクタは、スマートフォンなどの携帯端末に使用されており、アンテナで送受信する高周波信号(~20Ghz)や基板間での複数の信号を伝送するために用いられています。
当社ではムラタの独自開発による生産設備により、小型で高性能な高周波対応多極コネクタを生産しています。

用途

主な採用事例:スマートフォン、タブレットパソコン、ウェアラブル機器 等

製品写真