当社では、電子部品の生産にかかわる金型などの道具も社内で製造しています。
これらの商品も、電子部品の小型化・薄型化に伴い、非常に高い精度が求められるようになってきており、高度な精密加工技術が求められます。
ここでは、その精密加工技術を支える主な加工機をご紹介します。
精密加工品
切削加工機
ピッチ加工精度: ±0.002mm/400mm
加工形状精度: ±0.002mm
成形研削盤
ピッチ加工精度: ±0.002mm/100mm
加工形状精度: ±0.001mm
面粗度: Ry0.2μm
形彫り放電加工機
ピッチ加工精度: ±0.005mm/100mm
加工形状精度: ±0.005mm
ワイヤ放電加工機
ピッチ加工精度: ±0.005mm/300mm
加工形状精度: ±0.002mm
プレス加工
モールド加工