スイッチング電源

製品概要

産業機器をはじめとして、多くの電化製品はAC100Vのコンセントから電源をとって動作しています。
コンセントの電源は100Vの交流電源ですが、電化製品の中の部品は主に直流電源で動作しており、スイッチング電源はこの交流をLSIなどが動作する5Vや12V、24V等の直流へ変換するための機器として幅広く使われています。
また、信頼性の高い自社材料や部品を使用しており、高品質な製品をお客さまにお届けします。

産業機器用電源

サーバー用電源