アンテナコイル

車載基準に適合したLF帯RFID用のアンテナ。
車のスマートキーやTPMSなどに使用され、村田製作所独自の形状・樹脂封止技術により高感度化・高耐久性を実現した製品です。

製品概要

アンテナコイルとは?

アンテナコイルは磁界通信(LF帯RFID)においてアンテナとして使用するコイルであり、距離測位精度の高さや省電力の観点から車のスマートキーや距離の測距が必要なアプリケーションに使われています。
LF帯RFIDでは電磁誘導方式が用いられており、送信アンテナから発せられた磁束が受信アンテナを貫くことで、誘起電圧が生じ、信号を送ることができます。

アンテナコイルのイメージ図

車載(リモートキーシステム)におけるアプリケーション例

車載(リモートキーシステム)におけるアプリケーション例のイメージ図

車載以外におけるアプリケーション例

送迎バス用安全装置
送迎バス用安全装置のイメージ画像
重機の安全装置
重機の安全装置のイメージ画像
住宅用スマートキー
住宅用スマートキーのイメージ画像

製品検索

製品ラインアップ