製品の品番または品番の一部を入力してください
巻線バラン商品は、平衡型回路と不平衡回路との接続を円滑に行うための面実装型変換器です。 メガネコアに巻線を配した完全閉磁路構造のため、広周波領域までの広帯域トランスを提供出来ます。
最終受注期限2024/3/31
生産中止日2024/9/30
開発中の製品です。掲載中の製品仕様は予告なく変更される場合があります。サンプル対応可否、量産時期についてはお問い合わせください。
量産、販売中の製品です。
新モデルへの部品採用を控えていただきたい製品です。(Not Recommended for New Design)
生産中止予定の製品であり、最終受注期限及び最終生産時期が表示されている場合があります。最終受注期限までに、必要数量の連絡をお願いします。
生産を中止しており、ご注文を受け付けていない製品です。
サイズや性能面などの理由で、当社が特におすすめしている製品です。価格や納期等については、お問い合わせください。
新製品です。価格や納期等については、お問い合わせください。
環境関連資料(RoHS適合性証明書/REACH適合性証明書)はこちらからダウンロードできます。
製品に関するMSL(Moisture Sensitivity Level)情報を掲載しています。 ご検討いただいている製品の実力確認等にご活用ください。
シリーズ別の構造図/材料表です。