製品の品番または品番の一部を入力してください
アルカリボタン電池(LR電池)は、正極に二酸化マンガン、負極に亜鉛、電解液にアルカリ水溶液を使用した小型一次電池です。経済性に優れており、玩具や医療器具、ヘルスケア用品など幅広い用途で使用されています。ムラタのアルカリボタン電池は全て日本製で、環境に配慮した水銀使用率0%仕様です。
ラインアップ詳細はこちら▼
サイズ、容量の異なる4機種をラインアップ
大電流負荷が必要とされる医療機器などに最適
正極(プラス極)作用物質には二酸化マンガンを用い負極(マイナス極)活物質には特殊処理を施した微細な亜鉛粉を用いています。 また、電解液としてKOH(水酸化カリウム)が用いられており、常に安定した電圧を長期間供給することが出来ます。 電池の放電反応は
起電圧は約1.50Vを示し、電池電圧は放電末期まで安定でかつフラットな電圧特性を示し、 放電中のインピーダンスの低いことが特色です。
アルカリボタン電池の使用において、「機器が動かない」「動作時間が短い」「電圧が低い」などの問い合わせをいただきますが、それらのほとんどの原因は「外部ショート」であることが確認されています。 「外部ショート」は電池の誤った取り扱いや不注意によって生じますので、下記「注意事項」をご一読いただき、外部ショートに十分ご注意いただくようお願い申し上げます。
また、当社製アルカリボタン電池を他のお客様へ販売する場合におきましても、その販売先へ「注意事項」をご送付いただけますようお願い申し上げます。
お問い合わせはこちら