マイクロ電池

ムラタは、最先端の設計・生産技術を駆使した性能・信頼性に優れたマイクロ電池を提供しています。用途に応じた幅広い製品ラインナップにより、多様化する市場のニーズにお応えします。

ムラタのマイクロ電池の特長
  • 40年以上の技術開発・製造経験
  • ISO9001/14001認証取得
  • 生産性の高い全自動ライン
マイクロ電池

用途

多様化する市場のニーズに対応

おすすめ製品シリーズ紹介

お客様の用途に合った製品シリーズをご紹介します。
下の表中のボタンをクリックし、詳細ページをご覧ください。

詳細ページに掲載しているシリーズラインアップには、車載機器、医療機器GHTF Class B・Cの対応品は掲載していません。
車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
CR:コイン形二酸化マンガンリチウム電池 /SR:酸化銀電池 /LR:アルカリボタン電池
用途/おすすめ製品シリーズ CR SR LR
耐熱 準耐熱 標準 大電流 標準 大電流 標準 大電流
車載 TPMS TPMS
ETC ETC
キッキングプレート キッキングプレート
メディカル 血糖値モニター・CGM 血糖値モニター・CGM
インシュリンポンプ(ペン) インシュリンポンプ(ペン)
カプセル内視鏡 カプセル内視鏡
ドラッグデリバリーシステム ドラッグデリバリーシステム
体温計/活動量計 体温計/活動量計
IoT ビーコン ビーコン
センサノード センサノード
スマートメーター スマートメーター
セキュリティ セキュリティ

関連動画

PDFカタログ

マイクロ電池 CR, SR & LR電池 (PDF: 2.3 MB)

UPDATE
2022/05/19

Enabling IoT applications (PDF: 0.6 MB)

UPDATE
2022/05/19

マイクロ電池のお取り扱いに関するお願い

マイクロ電池の使用において、「機器が動かない」「動作時間が短い」「電圧が低い」などの問い合わせをいただきますが、それらのほとんどの原因は「外部ショート」であることが確認されています。
「外部ショート」は電池の誤った取り扱いや不注意によって生じますので、下記「注意事項」をご一読いただき、外部ショートに十分ご注意いただくようお願い申し上げます。

また、当社製マイクロ電池を他のお客様へ販売する場合におきましても、その販売先へ「注意事項」をご送付いただけますようお願い申し上げます。

製品ニュース