電気二重層キャパシタ(EDLC/スーパーキャパシタ)

Supercapacitors(EDLC)

ムラタの電気二重層キャパシタ (EDLC: Electrical Double Layer Capacitor/スーパーキャパシタ) は、従来のEDLCに比べて高いパワー密度を備え、小型ながら大きなエネルギーを効率的かつ急速に入出力することができます。豪州の CapXX logo (CAP-XX社)から導入した技術をベースに材料や構造などの設計の最適化を行い、小型化・低ESRを実現しました。主に出力に制約があるバッテリー機器や小型電源において、小型化、効率化、高機能化 (LED Flash などの高出力の機能)など様々なメリットを提供することが可能です。


電気二重層キャパシタって何?基礎知識はこちら>>

Murata Icon X 製品ラインアップ

ムラタの電気二重層キャパシタのラインアップには、以下の3つのシリーズがあります。

DMTシリーズは、幅広い使用温度範囲と高い信頼性を特長とし、一般機器/産業機器に広くお使い頂けます。
DMFシリーズは、高出力を特長とし、各種高出力の機器にお使い頂けます。

DMHシリーズは、超薄型パッケージを実現し、各種ウェアラブル機器や、スマートカードなどに最適です。


DMTシリーズ

DMFシリーズ

DMHシリーズ

Murata Icon X テクニカルノート

電気二重層キャパシタをご使用いただく上での注意点や特性について説明いたします。

テクニカルノートPDF[PDF:2.5MB]

電気二重層キャパシタのテクニカルノートをPDFでダウンロードできます。

使用上の注意

電気二重層キャパシタを使用する際の、使用上の注意について説明いたします。

関連技術文書

その他の関連技術文書をご覧いただけます。

Murata Icon X アプリケーションノート

電気二重層キャパシタの各アプリケーションでの使用方法をご紹介いたします。

Murata Icon X デモンストレーション動画

Murata Icon X PDFカタログ

電気二重層キャパシタの製品カタログや技術資料をPDF形式でご覧いただけます。


電気二重層キャパシタ DMFシリーズ (PDF: 0.5 MB)

  • CAT NO. o83-3
  • UPDATE 2016/06/15
PDFダウンロード

電気二重層キャパシタ DMTシリーズ (PDF: 0.8 MB)

  • CAT NO. o84-2
  • UPDATE 2016/06/15
PDFダウンロード

Murata Icon X 関連リンク