基本仕様

項目 仕様
定格静電容量 3µF ~ 20µF
定格電圧 500Vdc, 850Vdc
高温負荷 125°C / 定格電圧 / 1000h
耐湿負荷 85°C / 85%RH / 定格電圧 / 1000h
耐熱衝撃 −40°C ⇔ 125°C / 1000cycles

製品ラインアップ

外観形状

1) 部品本体から5mm以内の位置で測定しております。

2) ケース中心線に対する位置精度は1mm以内になります。

品番・寸法

500V品

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 静電容量 寸法(mm)
W H T P L d
FHA50Y206KS 20µF 33.0 ± 0.5 37.0 ± 0.5 18.0 ± 0.5 30.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA50Y156KS 15µF 33.0 ± 0.5 35.5 ± 0.5 14.5 ± 0.5 30.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA50Y106KS 10µF 33.0 ± 0.5 35.5 ± 0.5 14.5 ± 0.5 30.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA50Y405KS 4µF 23.0 ± 0.5 26.5 ± 0.5 12.7 ± 0.5 20.0 ± 1.0 28.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05

850V品

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 静電容量 寸法(mm)
W H T P L d
FHA85Y206KS 20µF 33.0 ± 0.5 41.0 ± 0.5 23.0 ± 0.5 30.0 ± 1.0 25.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA85Y156KS 15µF 33.0 ± 0.5 37.0 ± 0.5 18.0 ± 0.5 30.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA85Y106KS 10µF 33.0 ± 0.5 35.5 ± 0.5 14.5 ± 0.5 30.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05
FHA85Y305KS 3µF 23.0 ± 0.5 26.5 ± 0.5 12.7 ± 0.5 20.0 ± 1.0 28.0 ± 1.0 1.2 ± 0.05

用途

高耐熱、安全性が求められるハイブリッド車、電気自動車向け平滑コンデンサ、高温保証が求められる産業機器など

1ターゲットアプリケーション;電動コンプレッサー

2ターゲットアプリケーション;OBC(オンボードチャージャー)

3ターゲットアプリケーション;WPT(ワイヤレス給電システム)

4ターゲットアプリケーション;Mortor Control

5ターゲットアプリケーション;Solor Power

サンプルリクエスト