フィルムコンデンサとは、プラスチックフィルムを誘電体に用いたコンデンサであり、周波数・温度特性が良好、DCバイアスがない、高い絶縁抵抗といった特徴を有しています。
現在、自動車/産業用途で汎用的に使用されているPPフィルムコンデンサは、105℃までの保証が一般的でした。このたび紹介するコンデンサは、村田製作所にて開発した高耐熱フィルム材料を用い、指月電機製作所と共に製品化する125℃で連続使用可能な高耐熱フィルムコンデンサ(FHシリーズ)です。
また、FHシリーズに使用される高耐熱フィルムは高誘電率であるため、従来のPPフィルムコンデンサと比較し小型化を実現することができることも特徴の一つです。