製品の品番または品番の一部を入力してください
テーピングのポケットピッチを従来の半分に。生産効率の向上に貢献し、環境にも優しい狭ピッチテーピングへの変更をご提案いたします。
狭ピッチテ-ピングへの変更により1リール当たりの数量が2倍になることから、包装材料の使用量自体を削減できます。 実装後のテープ廃棄量を大幅に削減し、省資源化に貢献します。
1リールの数量が倍以上に増えても、重さはほとんど変わらないため、輸送効率がアップします。
狭ピッチテ-ピングへの変更により、1リール当たりの数量が2倍になります。 スプライシング作業の半減やリール交換作業回数の半減によって作業時間の短縮や、在庫スペースの半減ができ、生産効率の向上に貢献します。
W8P4 : テープ幅8mm、ポケットピッチ4mm W8P2 : テープ幅8mm、ポケットピッチ2mm W8P1 : テープ幅8mm、ポケットピッチ1mm
チップサイズ0603M (0.6 x 0.3mm) 、1005M (1.0 x 0.5mm) 、1608M(1.6×0.8mm)に対応しています。
単位: mm
お問い合わせはこちら
いつでも!どこでも!"欲しい"をもっと、簡単に。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
エンジニア向けポータルサイト myMurata