セラミックコンデンサ(キャパシタ)環境に優しい狭ピッチテーピング(0603M/1005M/1608Mサイズ対応)

テーピングのポケットピッチを従来の半分に。生産効率の向上に貢献し、環境にも優しい狭ピッチテーピングへの変更をご提案いたします。

メリット

Merits

環境対応

包装材料の使用量および廃棄量を削減できます。

狭ピッチテ-ピングへの変更により1リール当たりの数量が2倍になることから、包装材料の使用量自体を削減できます。
実装後のテープ廃棄量を大幅に削減し、省資源化に貢献します。

Compared to W8P2 tape, W8P1 embossed tape dramatically reduces tape waste after mounting.

- 輸送効率が良くなります。 -

1リールの数量が倍以上に増えても、重さはほとんど変わらないため、輸送効率がアップします。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください

生産効率向上

狭ピッチテ-ピングへの変更により、1リール当たりの数量が2倍になります。
スプライシング作業の半減やリール交換作業回数の半減によって作業時間の短縮や、在庫スペースの半減ができ、生産効率の向上に貢献します。

Improvement of Production Efficiency
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Φ180mmリール Φ330mmリール
サイズ mm(inch) 標準ピッチ
(個/リール)
挟ピッチ
(個/リール)
標準ピッチ
(個/リール)
挟ピッチ
(個/リール)
0603M(0201) W8P2紙 W8P1紙 W8P2紙 W8P1紙
15,000個 30,000個 50,000個 150,000個
1005M(0402) W8P2紙 W8P1紙 W8P2紙 W8P1紙
10,000個 20,000個 40,000~50,000個 80,000~100,000個
1608M(0603) W8P4紙 W8P2紙 W8P4紙 W8P2紙
4,000個 8,000個 10,000個 30,000個

W8P4 : テープ幅8mm、ポケットピッチ4mm
W8P2 : テープ幅8mm、ポケットピッチ2mm
W8P1 : テープ幅8mm、ポケットピッチ1mm

対応部品/テープ寸法

チップサイズ0603M (0.6 x 0.3mm) 、1005M (1.0 x 0.5mm) 、1608M(1.6×0.8mm)に対応しています。

Chip sizes of 0603 (0201) and 1005 (0402) in mm (inch) are supported.
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
チップサイズ mm(inch) P0 P1 P2 P3 E F W T
0603M (0201) 4.0 1.0 2.0 3.0 1.75 3.5 8.0 0.5mm max.
1005M (0402) 4.0 1.0 2.0 3.0 1.75 3.5 8.0 0.8mm max.
1608M (0603) 4.0 1.0 2.0 3.0 1.75 3.5 8.0 1.15mm max.

単位: mm