セラミックコンデンサ(キャパシタ)

セラミックコンデンサ(キャパシタ)
業界No.1の豊富なラインアップを取りそろえ、あらゆるニーズにお応えし最適なソリューションを提案します。
積層セラミックコンデンサの世界No.1メーカーとして、進化し続けます。
新着情報
  2017/10/12   ニュース スマートフォン向け3端子コンデンサ 1209M/1005Mサイズの当社最大容量アイテムを商品化  
  2017/10/11   ニュース AEC-Q200に準拠した自動車インフォテインメント用撥水コンデンサの商品化  
  2017/09/25
  アプリケーション別サポートを1件追加いたしました。
スマートフォンにおける タンタルコンデンサ置き換え提案 (鳴き対策MLCC編)
 
  2017/09/05   問題解決事例を1件追加いたしました。  
  2017/07/27   コンデンサのESD耐性について解説します。  
  2017.07.19   FAQに故障モードを記載した資料を掲載しました。
 
  2017.07.19   「コンデンサ徹底活用Q&A」を掲載。
 
  2017.05.15   ニュース 面実装タイプ Y1クラス安全規格認定コンデンサの商品化  
  2017.05.10   「基地局設計の課題にコンデンサ選定でアプローチ」を掲載。
 
  2017.05.08   ラインアップに新シリーズを追加しました。
一般用安全規格認定樹脂モールド面実装タイプセラミックコンデンサ DK1シリーズ
自動車用200℃対応リードタイプ積層セラミックコンデンサ RHSシリーズ
 
  2017.02.21   ニュース 世界初0201Mサイズ静電容量100pFの温度補償用チップ積層セラミックコンデンサを商品化  
  2017.02.20   第9回国際カーエレクトロニクス技術展に「ミニプレゼンテーションのご案内」を掲載。  
  2017.01.16   ニュース 自動車市場向け1608Mサイズの高信頼性小型3端子コンデンサを開発  
  2017.01.12   ニュース 自動車用200℃対応リードタイプ積層セラミックコンデンサの開発  
  2016.11.02   「産業機器向けコンデンサの選び方」を掲載。
 
  2016.10.12   アプリケーションサポートを新設しました。
「LED照明向けフィルムコンデンサからの置き換え」を掲載。
 
  2016.07.19   製品検索結果で電気特性データを比較する機能を新設しました。
 
  2016.07.08   ニュース 世界初 3225Mサイズ/100Vにおいて静電容量10μFを商品化
 
  2016.05.13
  FAQに質量表を掲載しました。
 
  2016.05.06   0603M/1μF、1005M/2.2μFにおいてt=0.2mm品の薄型品を開発 GRMシリーズ
 
  2016.05.06
  ラインアップに新シリーズを追加しました
 
 
  ノイズ対策に最適な低ESL 3端子コンデンサ NFMシリーズ
 

  自動車用 IEC60384-14 X1/Y2クラス認定品 (基礎絶縁品) KCAシリーズ
 
 
  自動車高周波用High Q品 GCQシリーズ
 

Murata Icon X 製品ラインアップ

Murata Icon X アプリケーション別サポート

Murata Icon X 問題解決事例

Murata Icon X 環境関連資料/安全規格認定書


 
     

RoHS適合性証明書/REACH適合性証明書です。

 

国際規格 (IEC60384-14) の認定書です。


 
     

Murata Icon X PDFカタログ

チップ積層セラミックコンデンサ (PDF: 8.8 MB)

  • CAT NO. c02-20
  • UPDATE 2016/12/07
PDFダウンロード

自動車用チップ積層セラミックコンデンサ (PDF: 5.8 MB)

  • CAT NO. c03-10
  • UPDATE 2017/06/22
PDFダウンロード

安全規格認定セラミックコンデンサ/中高圧セラミックコンデンサ (PDF: 4.2 MB)

  • CAT NO. c85-5
  • UPDATE 2016/05/17
PDFダウンロード

絶縁型ラジアルリードタイプ積層セラミックコンデンサ (PDF: 2.1 MB)

  • CAT NO. c72-25
  • UPDATE 2017/01/18
PDFダウンロード

コンデンサ徹底活用Q&A(提供:日経エレクトロニクス) (PDF: 5.2 MB)

  • UPDATE 2013/03/01
PDFダウンロード

Murata Icon X 関連リンク