単層マイクロチップコンデンサ

Single Layer Microchip Capacitors
■特長
  1. なめらかで緻密なセラミクスと金電極を用いたシンプルな単板構造であるため、信頼性、周波数特性に優れています。
  2. 超小型の0.25mm角からシリーズ化しており、回路の小型化、高密度実装に適しています。
  3. 金電極を用いているので、AuSnによるダイボンディング、Au線によるワイヤーボンディングができます。
  4. 実装性、取り扱い性を向上するために、AuSnを片面、両面にコートすることが可能です。
  5. カタログ掲載品種以外の特殊仕様(サイズ、静電容量、その他)の対応も可能です。
■用途
各種マイクロ波集積回路(増幅器、発信機、ミキサ、制御回路等)光通信機器、移動体通信機器、計測機器。

Murata Icon X 製品ラインアップ

5Cシリーズ

6Uシリーズ

B5シリーズ

F9シリーズ

W1シリーズ

BCシリーズ

Murata Icon X PDFカタログ

単層マイクロチップコンデンサに関するPDFカタログは以下になります。

単層マイクロチップコンデンサ

Single Layer Microchip Capacitors (PDF: 0.5 MB)

  • CAT NO. c01e-3
  • UPDATE 2010/03/15
PDFダウンロード