バリアブルキャパシタ

端子に電圧を印加することで静電容量が変化する素子
周波数調整など近距離無線通信(NFC)に用いられるHF帯(13.56MHz)に適した製品をご提供

Variable Capacitors

製品ラインアップ

▼シリーズ一覧及び仕様についてはこちらからご確認ください。

バリアブルキャパシタ(VAC)とは?

制御電圧によって容量を可変できる受動部品です。周波数調整などにご検討いただけます。
近距離無線通信(NFC)に用いられるHF帯(13.56MHz)に適した製品をご提供。

特徴

  1. 小型、薄型パッケージ
  2. 容量可変レンジ50%
  3. 印加電圧により、細かな容量調整が可能

メリット

  • 狭偏差コンデンサとして使用可能
  • 認定試験でのデバックがやりやすい
  • 筺体に組込時のバラツキの調整が容易

アプリケーション例

Smartphone、mPOS Terminal、NFC Door Reader、NFC Vending Machine、NFC Payment RingなどPOSデバイス・その他多彩な製品でご利用いただけます。

Video

容量可変について

容量可変させるには、V_tune端子にDC電圧を印加して下さい。
AC電圧を印加しても容量可変しません。

接続について

シングルエンド方式

差動方式

上記のように接続すれば、シングルエンドでも使うことが出来ます。
差動方式と同じ特性を得られます。

サンプルリクエスト・お問い合わせ

  • サンプル受領後1カ月後を目途に評価をお願いします。
  • 数に限りがございますので、無くなり次第終了とさせていただきます。
  • 評価ボードと容量測定方法についてはこちらFAQをご確認ください。

製品ニュース