多極コネクタ

多極コネクタ

複数の信号を基板から基板へ伝送するためのコネクタです。

RF信号を通す場合、従来は同軸形状の基板対基板コネクタが使われていましたが、MLCシリーズでは、RF信号だけでなくデジタル信号も通すことができます。複数のRF信号線路を伝送する場合や、RF信号とデジタル信号を伝送する場合に、MLCシリーズを使用することで省スペース化が実現できます。

Murata Icon X 製品ラインアップ

MLCシリーズ