スイッチ付き高周波同軸コネクタ

Microwave Coaxial Connectors with Switch
RF線路内に実装することで、RF回路及びANT特性を測定することができます。 

内部にメカニカルスイッチを内蔵しており、弊社製の専用プローブを使用することで、RF回路とANT回路を切り離して、相互の影響を受けない状態で回路の測定ができます。

Murata Icon X 製品ラインアップ

SWDシリーズ

SWFシリーズ

SWGシリーズ

SWHシリーズ

Murata Icon X PDFカタログ

スイッチ付き高周波同軸コネクタに関するPDFカタログです。

高周波同軸コネクタ (PDF: 0.1 MB)

  • CAT NO. o33-1
  • UPDATE 2015/03/10
PDFダウンロード