LCカプラセルラー向け

セルラー向け商品ラインアップ
対応周波数: 500MHz~2.7GHz
サイズ: 1.0 × 0.5mm~2.5 × 2.0mm
帯域幅が広い商品です。

シリーズラインアップ

品番の読み方

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
L D J 1 8 8 2 9 M 2 4 A G 0 1 0
①識別記号(固定):LDJ=チップ多層ハイブリッドカプラ
②サイズ:部品のL×W寸法(右表を参照)
③中心周波数
894M:894MHz
2G45:2450MHz
④結合度
24:24dB
03:3dB
⑤当社管理No.
サイズ L(mm) W(mm)
0Q 0.65 0.50
15 1.00 0.50
1X 1.35 1.05
18 1.60 0.80
21 2.00 1.25
2H 2.50 2.00