ACラインフィルタ

AC Line Filters
ACライン用 EMI 除去フィルタは、商用電源線を通じて機器に侵入したり、機器より流出する電磁ノイズを除去するために使用されるノイズ対策部品です。ACライン用 EMI 除去フィルタとして一般的に使用される素子としては、コモンモードチョークコイル,ラインバイパスコンデンサ,アクロスザラインコンデンサなどがありますが、なかでもコモンモードチョークコイルは、コモンモードノイズを除去する上で重要な素子であり、その選択がフィルタ全体の性能に大きく影響します。当社では、標準タイプと高周波対応タイプの2種類のコモンモードチョークコイルを用意しています。ハイブリッドチョークコイルは、1つの部品でコモンモードノイズとノーマルモードノイズの2種類のノイズを、同時に対策することができる高性能のチョークコイルです。ノーマルモードノイズを発生しやすい、能動素子を用いた高調波対策電源の EMI 対策に最適です。

Murata Icon X 製品ラインアップ

PLA10 Series

PLA10シリーズ(コモンモードチョークコイル)

PLA10 Series - High Inductance

PLA10シリーズ 高インダクタンス

PLH10 Series

PLH10シリーズ

PLY10 Series

PLY10シリーズ

PLY10 Series - High Inductance

PLY10シリーズ 高インダクタンス

PLY17 Series

PLY17シリーズ

Murata Icon X PDFカタログ

ACラインフィルタに関するPDFカタログは以下になります。

ACラインフィルタ

AC用EMI除去フィルタ (PDF: 0.9 MB)

  • CAT NO. c09-15
  • UPDATE 2016/10/17
PDFダウンロード