EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策) 概要チップフェライトビーズ

BL□シリーズ

数MHz~数GHzで有効なインダクタ型EMI除去フィルタです。汎用のノイズ対策部品として比較的軽度のノイズ対策に広く使用できます。インダクタ型エミフィルは、低周波では微少インダクタンスのインダクタとして振る舞いますが、高周波では抵抗成分が主体のインピーダンスを発生します。ノイズの伝導経路に直列に挿入すると、この抵抗成分によりノイズの伝導を阻止、吸収します。

チップフェライトビーズ

製品検索

製品概要

チップフェライトビーズのラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
チップフェライトビーズのラインアップチャート

最大20Aまで大電流対応のフェライトビーズのラインアップ

電源ラインのノイズ対策として、大電流に対応したフェライトビーズのラインアップを揃えました。特に、最大20Aに対応したBLE32Sシリーズや、12Aに対応したBLM31SNシリーズなどは、これまでのチップフェライトビーズでは対応できなかった大電流を扱う電源回路におすすめの商品です。また小型ラインアップとしては、BLM18SPシリーズなども用意しています。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
最大20Aまで大電流対応のフェライトビーズのラインアップチャート

チップフェライトビーズによるノイズ対策事例

BL□ノイズ除去効果例

GHz帯ノイズ対応チップフェライトビーズBLM□□Hシリーズによる高周波ノイズ対策事例や、BLM□□Rシリーズによる、デジタル回路における波形ひずみを抑えたノイズ対策事例を紹介しています。

Chip Ferrite Beads

チップフェライトビーズの基礎

「チップフェライトビーズとは?」という疑問から「製品の効率的な使い方」までチップフェライトビーズに関するあらゆることを解説します。