製品の品番または品番の一部を入力してください
BNX シリーズ
大電流であり、1つの製品で広い周波数帯域でのノイズ対策が可能です。SMDタイプの超高性能ノイズフィルタです。DC電源ラインでのノイズ対策に最適です。FA機器や通信機器にもお使いいただけます。
広い周波数範囲で高い減衰が得られます。
ブロックタイプEMIフィルタBNXシリーズを用いて伝導ノイズ対策を行った事例を紹介します。
【技術初心者から上級者まで】 続々更新中!実例をもとにノイズ対策ポイントを解説します。
EMI除去フィルタの基礎(原理・特性・実装など)から実践に使える情報まで幅広くお届けします。
デジタル機器のノイズ対策を行うためにはノイズがどうやって発生し、どう伝わり、どう問題になるかといった知識が重要となります。ここでは、ノイズ発生の原理から様々な伝導経路、ノイズの性質など、ノイズ対策の基礎となる知識について紹介します。
会員制ポータルサイト。電子部品やソリューションサイトでは提供できない特別なコンテンツやサービスをご利用いただけます。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。