EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策) 概要LCローパスフィルタ(エミフィル)
(3端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサ/LC複合型・用途特化型EMIフィルタ)

NF□シリーズ

3端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサは、ノイズ対策用に開発された3端子コンデンサをチップ形状にしたもので、内部が貫通コンデンサのように構成されており、グランド側のインピーダンスが極めて小さくなるように設計されています。
この構造により、数百MHz以上の高周波領域のノイズ除去効果にすぐれています。

Chip EMIFIL

製品検索

品番の読み方

Chip EMIFIL
Chip EMIFIL
Chip EMIFIL

3端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサNFMシリーズのラインアップ

Chip EMIFIL

使い方

Chip EMIFIL

チップエミフィルによるノイズ対策事例

NFM/NFWのノイズ除去効果例

NFM/NFWシリーズによるノイズ対策事例を紹介します。

  • チップ三端子コンデンサNFMシリーズによる積層セラミックコンデンサの数量削減
  • LCタイプEMIフィルタNFWシリーズによる高速信号波形を維持しながらのノイズ対策

 

Chip EMIFIL

チップエミフィルの基礎

「チップエミフィルとは?」という疑問から「製品の効率的な使い方」までチップエミフィルに関するあらゆることを解説します。