製品の品番または品番の一部を入力してください
EMI (Electro Magnetic Interference: 電磁妨害) やEMC (Electro Magnetic Compatibility: 電磁両立性) などのノイズ対策が問題化しています。ムラタは、現場で得られたノウハウに基づく製品群や設計支援シミュレーションソフト等のトータルサポートにより、各種アプリケーションに応じたノイズ対策ソリューションの要求に応えます。
フェライトビーズ、コンデンサ内蔵フィルタ(エミフィル)、コモンモードチョークコイル、ブロックタイプ(大電流高減衰)等のEMI除去フィルタの製品情報をご提供しています。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、商品名、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
BL□シリーズ
NF□シリーズ
DL□/PL□/NFG/NFPシリーズ
DSS1/PLT09/10シリーズ
BNXシリーズ
NFZ_S シリーズ LQW_CAシリーズ
LQZシリーズ
デジタル機器のノイズ対策を行うためにはノイズがどうやって発生し、どう伝わり、どう問題になるかといった知識が重要となります。ここでは、ノイズ発生の原理から様々な伝導経路、ノイズの性質など、ノイズ対策の基礎となる知識について紹介します。
以下のページは、すべて技術記事サイトへ移動します。
自動車用
医療用
【技術初心者から上級者まで】 続々更新中!実例をもとにノイズ対策ポイントを解説します。
CASE全体を支える受動備品、1000BASE-T1規格に対応する、最小サイズのコモンモードチョークコイルを紹介します。
周波数特化型フィルタ BLFシリーズとコモンモードノイズフィルタ NFPシリーズを紹介いたします。
お客様のノイズに関するお困り事についてお近くの拠点で技術的なサポートを提供します。
環境関連資料(RoHS適合性証明書/REACH適合性証明書)はこちらからダウンロードできます。
製品に関するMSL(Moisture Sensitivity Level)情報を掲載しています。 ご検討いただいている製品の実力確認等にご活用ください。
シリーズ別の構造図/材料表です。
EMI除去フィルタの基礎(原理・特性・実装など)から実践に使える情報まで幅広くお届けします。
会員制ポータルサイト。電子部品やソリューションサイトでは提供できない特別なコンテンツやサービスをご利用いただけます。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。