TVSダイオード(ESD保護デバイス)LXES Tシリーズ

TVSダイオードは、IC、電子部品などを外部から侵入するESDから保護するための部品です。ムラタのTVSダイオードは、高い静電気抑圧性能を有しております。DCから高速伝送まで対応する製品、また基板面積削減に貢献するため小型サイズの製品を提供します。

LXES B/T series appearance.

ラインアップ

LXES1UTAA1-157とLXES1UTBB1-157は電気特性は同じになります。巻き数が異なりますので詳細はデータシートをご確認ください。

小型化のご提案

【このようなシーンでお困りの方はいらっしゃいませんか?】

  • 実装できるスペースが限られ、現在使っている部品は基板に収まらない。
  • 小型部品を実装したいがトラブルが続出し、社内にもノウハウがなく困っている。

モバイル機器の小型化に伴い、TVSダイオードに求められるサイズ要求も厳しくなってきています。
ムラタは、積層セラミックコンデンサやインダクタで培った技術を活かし、TVSダイオードも小型品を開発しています。

無償サンプルお申し込み

my Murata TVSダイオードの無償サンプル。申し込みはこちら。

サンプルリクエストはmy Murataへの会員登録が必要です。

サンプルキットもご用意しております。申し込みはこちら。全品番10pcsずつが入っております。

サンプルキットはmy Murataへの会員登録なしで申し込みいただけます。

  • 1回につき2セットまで申し込みいただけます。ご希望のセット数をご記入ください。
  • 用途によってはサンプルの提供をお断りする場合もございます。予めご了承ください。