製品の品番または品番の一部を入力してください
ムラタは、0603(mm)および0402(mm)のTVSダイオードのラインアップを取り揃え、実装面積不足の問題を解決します。また、小型品の取り扱いにお困りの場合、実装技術に関してもぜひご相談ください。
【このようなシーンでお困りの方はいらっしゃいませんか?】
ムラタは、積層セラミックコンデンサやインダクタで培った技術を活かし、TVSダイオードも小型品を開発しています。 モバイル機器の小型化に伴い、TVSダイオードに求められるサイズ要求も厳しくなってきています。ムラタは、お客様のニーズに応える小型品を取り揃えています。
小型部品の実装では、ランドに対して製品がずれてしまったり、基板に対して傾いてしまったり、横にはんだが出てしまったり…といった問題が多く発生します。 ムラタは、推奨ランドパターンのご提案や実装評価のサポートなどによって、お客様が部品を正しく実装できるように全力でフォローアップします。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
エンジニア向けポータルサイト myMurata